SPLS025NSS CTL 3000.00

SPLS025NSS CTL 3000.00
Ejes estriados de bolas de precisión

Ejes estriados de bolas de precisión, 25 mm Diámetro, 3000.00 mm Longitud

Plazo:  Día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1380.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud personalizada:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerancia: ± 2.0 mm

Mecanizado de extremos

Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).


  • Las ranuras anchas rectificadas de precisión permiten mayor capacidad de traslado de carga y superior rigidez y dureza para manejar mayores cargas de momento.
  • El diseño de la ranura es similar a los arcos góticos, lo cual permite holgura angular y juego nulos y convierte al eje estriado de bolas en el elemento ideal para las aplicaciones de alta precisión.
  • Un contacto angular de 40° permite que las ranuras operen con mínima fricción y se obtenga una sensibilidad óptima.
  • Un diseño simple de retención de bolas permite una eliminación sin desorden de la tuerca estriada.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Especificaciones

Especificación Valor
Número de pieza del eje SPLS025NSS CTL 3000.00
Longitud total 3.000,00 mm (118,110 in)
Precisión Normal
Tipo de eje Sólido
Tratamiento de superficie del eje nervado Estándar
Material del eje nervado S55C/SUJ2
Número de acanalados 4
Diámetro 25 mm
Temperatura mínima -20 °C (-4 °F)
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)

Rendimiento

Velocidad vs. longitud

Diámetro: 25 mm Longitud: 3000.0 mm

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?